Gelenkfüße, Fuß / Verstellspindel Edelstahl

Gelenkfüße, Fuß / Verstellspindel Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 343.6 ist begrenzt durch die zulässige Belastbarkeit der Gelenkkugel mit Verstellspindel (Werkstoff 1.4305).
Dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte von einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß aus. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und müssen entsprechend berücksichtigt werden.
Gelenkfüße GN 343.6 sind nicht demontierbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 343.6 Adjustable Spindle / Stainless Steel-Levelling Feet

Information


The static load of the Stainless Steel-Levelling feet GN 343.6 is limited by the load capacity of the ball joint / threaded stud (AISI 303).
The static load values (only valid for Type OS, KS and KSE) in the above table refer to a net vertical load in relation to the levelling foot. Under normal operating conditions side loading or angular loading is not uncommon and the load capacity would be considerably reduced which must be taken into consideration.
Stainless Steel-Levelling feet GN 343.6 cannot be disassembled.

see also...
• Levelling feet GN 343.1 / GN 343.2 (Steel)
• Levelling feet GN 343.3 / GN 343.4
  (Foot plastic, female thread / threaded stud steel)
• Levelling feet GN 343.7 / GN 343.8
  (Foot plastic, female thread / threaded stud St. Steel)
• Levelling feet GN 342.1 / GN 342.2 (with vibration damping)

How to Order

How to order (with threaded stud)

1d1
2d2
3l1
4Type

Specification                                           

• Stainless Steel AISI 303
• Type KS / KSE
  Plastic cap
  Polyacetal (POM)
  - KS: white (natural color) RAL 9001
  - KSE: black, electrically conductive
    Surface resistivity: < 106 Ω
    Volume resistivity: < 107 Ω
    DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3
• Type KR / KRE
  Plastic cap
  Elastomer (TPE), 78 Shore A ≈
  - KR: black
  - KRE: black, electrically conductive
    Surface resistivity: < 106 Ω
    Volume resistivity: < 107 Ω
    DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3
• Hexagon nut ISO 4032
  Stainless Steel AISI 304
• Stainless Steel characteristics
• Plastic characteristics
• Elastomer characteristics
• RoHS compliant

Dimensions

         
d1
 
d2
GN 343.6
l1
 
l2
 
l3
 
l4
 
l5
 
A/F
 
t
min.
Static load in kN for GN 343.6 (see Information)
25M 64050631920,545,51294
25M 84050631920,545,51297
25M 105063801920,545,512-11
32M 84050632324,556,51297
32M 105063802324,556,51510,511
32M 1263801002324,556,515-16
40M 85063802627,567,515-7
40M 105063802627,567,51510,511
40M 1263801002627,567,51711,516
50M 85063802829,578,515-7
50M 105063802829,578,51510,511
50M 1263801002829,578,51711,516
50M 1663801002829,578,517-30
60M 105063803637,58,51017-11
60M 1263801003637,58,5101711,516
60M 16801001253637,58,510241630
60M 20981381583637,58,51024-45
60M 24981381583637,58,51024-45
 
Teilenummer
343.6-25-M6-40-KR
343.6-25-M6-40-KRE
343.6-25-M6-40-KS
343.6-25-M6-40-KSE
343.6-25-M6-40-OS
343.6-25-M6-50-KR
343.6-25-M6-50-KRE
343.6-25-M6-50-KS
343.6-25-M6-50-KSE
343.6-25-M6-50-OS
343.6-25-M6-63-KR
343.6-25-M6-63-KRE
343.6-25-M6-63-KS
343.6-25-M6-63-KSE
343.6-25-M6-63-OS
343.6-25-M8-40-KR
343.6-25-M8-40-KRE
343.6-25-M8-40-KS
343.6-25-M8-40-KSE
343.6-25-M8-40-OS
343.6-25-M8-50-KR
343.6-25-M8-50-KRE
343.6-25-M8-50-KS
343.6-25-M8-50-KSE
343.6-25-M8-50-OS
343.6-25-M8-63-KR
343.6-25-M8-63-KRE
343.6-25-M8-63-KS
343.6-25-M8-63-KSE
343.6-25-M8-63-OS
343.6-25-M10-50-KR
343.6-25-M10-50-KRE
343.6-25-M10-50-KS
343.6-25-M10-50-KSE
343.6-25-M10-50-OS
343.6-25-M10-63-KR
343.6-25-M10-63-KRE
343.6-25-M10-63-KS
343.6-25-M10-63-KSE
343.6-25-M10-63-OS
343.6-25-M10-80-KR
343.6-25-M10-80-KRE
343.6-25-M10-80-KS
343.6-25-M10-80-KSE
343.6-25-M10-80-OS
343.6-32-M8-40-KR
343.6-32-M8-40-KRE
343.6-32-M8-40-KS
343.6-32-M8-40-KSE
343.6-32-M8-40-OS
343.6-32-M8-50-KR
343.6-32-M8-50-KRE
343.6-32-M8-50-KS
343.6-32-M8-50-KSE
343.6-32-M8-50-OS
343.6-32-M8-63-KR
343.6-32-M8-63-KRE
343.6-32-M8-63-KS
343.6-32-M8-63-KSE
343.6-32-M8-63-OS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1 Gewinde d2 Gewindelänge l1 Typ

15.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25M 640KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend

16.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25M 640KRE, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

15.60 €

8.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 640KS, mit Kunststoffkappe, gleitend

17.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25M 640KSE, mit Kunststoffkappe, gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

14.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25M 640OS, ohne Plastikkappe

15.56 €

8.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 650KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend

17.06 €

9.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 650KRE, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

15.84 €

8.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 650KS, mit Kunststoffkappe, gleitend

17.52 €

9.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 650KSE, mit Kunststoffkappe, gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

14.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 650OS, ohne Plastikkappe

16.78 €

8.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 663KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend

18.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25M 663KRE, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

16.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 663KS, mit Kunststoffkappe, gleitend

18.44 €

9.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 663KSE, mit Kunststoffkappe, gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

15.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25M 663OS, ohne Plastikkappe

14.98 €

7.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 840KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend

16.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25M 840KRE, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

15.34 €

8.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 840KS, mit Kunststoffkappe, gleitend

16.94 €

8.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 840KSE, mit Kunststoffkappe, gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

13.54 €

7.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 840OS, ohne Plastikkappe

15.32 €

8.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 850KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend

16.66 €

8.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 850KRE, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

15.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25M 850KS, mit Kunststoffkappe, gleitend

17.12 €

9.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 850KSE, mit Kunststoffkappe, gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

13.88 €

7.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 850OS, ohne Plastikkappe

15.66 €

8.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 863KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend

16.88 €

8.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 863KRE, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

15.82 €

8.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 863KS, mit Kunststoffkappe, gleitend

17.52 €

9.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 863KSE, mit Kunststoffkappe, gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

14.24 €

7.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 863OS, ohne Plastikkappe

15.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25M 1050KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend

17.44 €

9.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 1050KRE, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

16.24 €

8.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 1050KS, mit Kunststoffkappe, gleitend

17.86 €

9.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 1050KSE, mit Kunststoffkappe, gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

14.58 €

7.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 1050OS, ohne Plastikkappe

16.08 €

8.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 1063KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend

17.74 €

9.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 1063KRE, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

16.42 €

8.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 1063KS, mit Kunststoffkappe, gleitend

18.12 €

9.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 1063KSE, mit Kunststoffkappe, gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

14.74 €

7.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 1063OS, ohne Plastikkappe

17.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25M 1080KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend

19.44 €

10.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 1080KRE, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

18.14 €

9.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 1080KS, mit Kunststoffkappe, gleitend

19.84 €

10.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 1080KSE, mit Kunststoffkappe, gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

16.42 €

8.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 1080OS, ohne Plastikkappe

17.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32M 840KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend

19.12 €

10.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Auf Lager

32M 840KRE, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

17.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32M 840KS, mit Kunststoffkappe, gleitend

19.58 €

10.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32M 840KSE, mit Kunststoffkappe, gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

15.28 €

8.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32M 840OS, ohne Plastikkappe

17.68 €

9.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32M 850KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend

19.24 €

10.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32M 850KRE, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

17.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32M 850KS, mit Kunststoffkappe, gleitend

19.72 €

10.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32M 850KSE, mit Kunststoffkappe, gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

15.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32M 850OS, ohne Plastikkappe

18.08 €

9.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32M 863KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend

19.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32M 863KRE, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

18.28 €

9.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32M 863KS, mit Kunststoffkappe, gleitend

20.14 €

10.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32M 863KSE, mit Kunststoffkappe, gleitend, elektrisch leitfähig (antistatisch)

15.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 32M 863OS, ohne Plastikkappe

Loading...

Technischer Support