Nivellierelemente, Stahl

Nivellierelemente, Stahl
  • Mengenrabatt
Nivellierelemente GN 355 werden zum Ausgleichen und Justieren innerhalb von Maschinen und Anlagen eingesetzt.
Sie bestehen aus einer Nivellierschraube, einer Zylinderschraube mit Scheibe und einer Kugelscheibe. Nach erfolgter Justierung mittels des als Zubehör erhältlichen Montagewerkzeugs GN 355.1 wird die Schraube fest angezogen wodurch sich die Nivellierschraube durch die unterlegte Kugelscheibe DIN 6319 spreizt und somit in der Gewindebohrung gegen Verdrehen gesichert wird.
Die in der Tabelle angegebenen Werte für w und x sowie für die statische Belastbarkeit sind als Richtwerte zu sehen, die je nach Anwendungssituation abweichen können. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 355 / Steel / Levelling Elements

Information


Levelling elements GN 355 are used for levelling and adjustment in machines and equipment.
They consist of a levelling screw, a cylinder screw with disk and a spherical washer. After making the adjustment using the assembly tools GN 355.1 available as accessory, the screw is tightened firmly causing the levelling screw and the spherical washer DIN 6319 underneath to spread and is so secured against twisting in the taphole.
The values for w and x given in the table and for the static load capacity are to be seen as reference values which may differ depending on the prevailing situation. In general, they do not constitute a warranty of condition. The user must determine whether the product is suitable for the intended purpose.

How to Order

How to order
1d1
2d2
3Material

Specification                       

• Steel                                             ST
 blackened
 Spherical washer
 Steel, case-hardened
• Cylinder head screw DIN 912
 Stainless Steel A2-70
• Washer DIN 433
 Stainless Steel AISI 304
• Stainless Steel characteristics
• RoHS compliant

Accessory

• Assembly tools GN 355.1 (Code no. see table)

Dimensions

             
d1d2d3d4d5h1h2h3sA/Ftw
max.
x
min.
Static load F in kNCode no.
Assembly tool
M 12 x 14.5M 4129.119.110.99.1233884.4GN 355.1-12
M 18 x 17M 61712.626.810.114.9253131210GN 355.1-18
M 24 x 1,59M 82419.631.111.318.7466171629.5GN 355.1-24
M 30 x 1,513M 123025.632.620.419.64106172043GN 355.1-30
M 36 x 1,518M 163631.645.715.824.24146212491GN 355.1-36
Teilenummer
355-M12X1-4,​5-ST
355-M18X1-7-ST
355-M24X1,​5-9-ST
355-M30X1,​5-13-ST
355-M36X1,​5-18-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1 Durchmesser d2

16.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 12 x 14.5

20.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 18 x 17

23.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 24 x 1,59

28.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 30 x 1,513

38.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 36 x 1,518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff ST-Stahl

Technischer Support