Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser d1 | Gewinde d2 | Länge l1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | M 16 | 175 | |
171.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | M 16 | 225 | |
174.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | M 20 | 185 | |
183.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | M 20 | 235 | |
177.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | M 24 | 185 | |
185.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | M 24 | 235 | |
187.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 120 | M 16 | 175 | |
193.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 120 | M 16 | 225 | |
195.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 120 | M 20 | 185 | |
203.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 120 | M 20 | 235 | |
199.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 120 | M 24 | 185 | |
206.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 120 | M 24 | 235 |
Loading...
Typ | B, mit Befestigungslöchern |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften