Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
342.2-32-M10-50-SV |
342.2-32-M10-80-SV |
342.2-40-M12-63-SV |
342.2-40-M12-100-SV |
342.2-50-M12-63-SV |
342.2-50-M12-100-SV |
342.2-60-M16-80-SV |
342.2-60-M16-125-SV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser d1 | Gewinde d2 | Gewindelänge l1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | M 10 | 50 | |
15.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | M 10 | 80 | |
18.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | M 12 | 63 | |
19.32 € 10.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | M 12 | 100 | |
22.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | M 12 | 63 | |
22.70 € 12.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 12 | 100 | |
29.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 60 | M 16 | 80 | |
30.82 € 16.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | M 16 | 125 |
Loading...
Typ | SV, mit Dämpfungselement |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Durchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften