Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
148-60-M10-A-1-57 |
148-60-M10-A-2-57 |
148-90-M12-A-1-57 |
148-90-M12-A-2-57 |
148-113-M16-A-1-57 |
148-113-M16-A-2-57 |
148-113-M16-B-1-57 |
148-113-M16-B-2-57 |
148-126-M20-B-1-57 |
148-126-M20-B-2-57 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Typ | Fußdurchmesser d1 | Ident-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | A, mit 2-Loch-Flansch (d1 = 60/90/113) | 60 | 1, ohne Abreißsicherung | |
44.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | A, mit 2-Loch-Flansch (d1 = 60/90/113) | 60 | 2, mit Abreißsicherung | |
56.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | A, mit 2-Loch-Flansch (d1 = 60/90/113) | 90 | 1, ohne Abreißsicherung | |
59.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | A, mit 2-Loch-Flansch (d1 = 60/90/113) | 90 | 2, mit Abreißsicherung | |
88.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | A, mit 2-Loch-Flansch (d1 = 60/90/113) | 113 | 1, ohne Abreißsicherung | |
96.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | A, mit 2-Loch-Flansch (d1 = 60/90/113) | 113 | 2, mit Abreißsicherung | |
88.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | B, mit Vierlochflansch (d1 = 113/126) | 113 | 1, ohne Abreißsicherung | |
100.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | B, mit Vierlochflansch (d1 = 113/126) | 113 | 2, mit Abreißsicherung | |
112.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | B, mit Vierlochflansch (d1 = 113/126) | 126 | 1, ohne Abreißsicherung | |
118.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | B, mit Vierlochflansch (d1 = 113/126) | 126 | 2, mit Abreißsicherung |
Loading...
Härte | 57, mittel |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Typ
Fußdurchmesser d1
Ident-Nr.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften