Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser d1 | Gewinde d2 | Gewindelänge l1 | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | M 6 | 30 | KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend | |
7.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | M 6 | 30 | KS, mit Kunststoffkappe, gleitend | |
8.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | M 6 | 45 | KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend | |
7.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | M 6 | 45 | KS, mit Kunststoffkappe, gleitend | |
8.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | M 8 | 35 | KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend | |
7.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | M 8 | 35 | KS, mit Kunststoffkappe, gleitend | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | M 8 | 55 | KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend | |
8.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | M 8 | 55 | KS, mit Kunststoffkappe, gleitend | |
8.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | M 8 | 40 | KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | M 8 | 40 | KS, mit Kunststoffkappe, gleitend | |
9.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 36 | M 8 | 65 | KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend | |
10.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | M 8 | 65 | KS, mit Kunststoffkappe, gleitend | |
9.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | M 10 | 45 | KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend | |
9.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | M 10 | 45 | KS, mit Kunststoffkappe, gleitend | |
10.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | M 10 | 70 | KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend | |
10.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | M 10 | 70 | KS, mit Kunststoffkappe, gleitend |
Loading...
Werkstoff | ST-Stahl |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Durchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften