Gelenkfüße, Gewindebuchse Edelstahl

Gelenkfüße, Gewindebuchse Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Gelenkfüße GN 343.7 erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf einen großen Bereich verteilt.
Bei Überschreitung der in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit kann es zum Bruch des Kunststofftellers kommen.
Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurden.
Gelenkfüße GN 343.7 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
343.7-25-M6-A
343.7-25-M6-G
343.7-25-M8-A
343.7-25-M8-G
343.7-32-M8-A
343.7-32-M8-G
343.7-32-M10-A
343.7-32-M10-G
343.7-40-M10-A
343.7-40-M10-G
343.7-40-M12-A
343.7-40-M12-G
343.7-50-M10-A
343.7-50-M10-G
343.7-50-M12-A
343.7-50-M12-G
343.7-60-M12-A
343.7-60-M12-G
343.7-60-M16-A
343.7-60-M16-G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1 Gewinde d2 Typ

3.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25M 6A, ohne Gummiunterlage

6.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25M 6G, mit Gummiunterlage

3.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25M 8A, ohne Gummiunterlage

6.88 €

3.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 8G, mit Gummiunterlage

4.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32M 8A, ohne Gummiunterlage

7.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32M 8G, mit Gummiunterlage

4.76 €

2.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32M 10A, ohne Gummiunterlage

7.92 €

4.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32M 10G, mit Gummiunterlage

5.02 €

2.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40M 10A, ohne Gummiunterlage

8.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40M 10G, mit Gummiunterlage

5.36 €

2.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40M 12A, ohne Gummiunterlage

8.74 €

4.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40M 12G, mit Gummiunterlage

5.42 €

2.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50M 10A, ohne Gummiunterlage

9.46 €

5.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50M 10G, mit Gummiunterlage

5.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50M 12A, ohne Gummiunterlage

9.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50M 12G, mit Gummiunterlage

6.32 €

3.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

60M 12A, ohne Gummiunterlage

10.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 60M 12G, mit Gummiunterlage

8.70 €

4.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

60M 16A, ohne Gummiunterlage

13.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 60M 16G, mit Gummiunterlage

Loading...

  1. 1

Technischer Support