Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, mit Kontermutter

Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, mit Kontermutter
  • Mengenrabatt
Ausgleich-Elemente GN 350.5 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt. Die Kugelscheibe ermöglicht eine exakte Montage bei nicht parallelen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ≈ 4°.
Die Elemente bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 350.5 / Steel / Stainless Steel / Levelling Sets with Spherical Washer, with Locknut

Information


Levelling sets GN 350.5 are used for levelling, adjusting and linking operations. The spherical washer allows precise installation of two non parallel planes at a required gradient up to ≈ 4°.
They comprise a threaded upper sleeve and a female threaded lower sleeve. The fine thread allows a stepless and precise setting and locking using the C-Spanner DIN 1810. A locking ring serves as a height limiter for the max. height.

see also...
• Levelling sets GN 350 / GN 350.1

How to Order

How to order
1d1
2d2
3h1
4Material

Specification                                             

• Steel, 1.7225 (42 CrMo 4 V)                                    ST
 zinc plated, blue passivated
• Stainless Steel AISI 303                                          NI
 (X 10 CrNiS 18-9)
• F1: max. total load
• F2: max. total load after deduction of
 the max. preload
  - for screws 8.8, μ = 0.125 (Steel)
  - for screws 6.8, μ = 0.14 (Stainless Steel)
• Stainless Steel characteristics
• RoHS compliant

Accessory

• C-Spanner DIN 1810 (code no. see table)

Dimensions

            
d1
 
d2
 
h1
 
d3
 
h2
 
h3
Adjustable range
for screw
 
Static load F in kN
 
Code no.
C-Spanner
  Version VersionVersion SteelStainless Steel
  lowhigh lowhighlowhigh F1F2F1F2
256.62740M 15 x 13150410M 64030.727.120.26DIN 1810-A25-28
326.63249M 20 x 13763514M 66555.743.436.56DIN 1810-A30-32
3293249M 20 x 13763514M 8654843.430.86DIN 1810-A30-32
32113249M 20 x 13763514M 106537.943.423.41DIN 1810-A30-32
45114161M 30 x 1.54879718M 1012092.98464.01DIN 1810-A45-50
4513.54161M 30 x 1.54879718M 1212080.48454.82DIN 1810-A45-50
4517.54161M 30 x 1.54879718M 1612045.58428.90DIN 1810-A45-50
5817.55379M 40 x 1.562102923M 1621013614892.90DIN 1810-A58-62
58225379M 40 x 1.562102923M 202109014859.08DIN 1810-A58-62
58265379M 40 x 1.562102923M 242103714820.30DIN 1810-A58-62
70226194M 50 x 1.5711231029M 20330210225136.08DIN 1810-A68-75
70266194M 50 x 1.5711231029M 2433015722597.30DIN 1810-A68-75
70336194M 50 x 1.5711231029M 303305322520.60DIN 1810-A68-75
802667105M 60 x 2791441239M 24495322323195.30DIN 1810-A80-90
803367105M 60 x 2791441239M 30495218323118.60DIN 1810-A80-90
803967105M 60 x 2791441239M 3649510132338.20DIN 1810-A80-90
Teilenummer
350.5-25-6,​6-27-NI
350.5-25-6,​6-27-ST
350.5-25-6,​6-40-NI
350.5-25-6,​6-40-ST
350.5-32-6,​6-32-NI
350.5-32-6,​6-32-ST
350.5-32-6,​6-49-NI
350.5-32-6,​6-49-ST
350.5-32-9-32-NI
350.5-32-9-32-ST
350.5-32-9-49-NI
350.5-32-9-49-ST
350.5-32-11-32-NI
350.5-32-11-32-ST
350.5-32-11-49-NI
350.5-32-11-49-ST
350.5-45-11-41-NI
350.5-45-11-41-ST
350.5-45-11-61-NI
350.5-45-11-61-ST
350.5-45-13,​5-41-NI
350.5-45-13,​5-41-ST
350.5-45-13,​5-61-NI
350.5-45-13,​5-61-ST
350.5-45-17,​5-41-NI
350.5-45-17,​5-41-ST
350.5-45-17,​5-61-NI
350.5-45-17,​5-61-ST
350.5-58-17,​5-53-NI
350.5-58-17,​5-53-ST
350.5-58-17,​5-79-NI
350.5-58-17,​5-79-ST
350.5-58-22-53-NI
350.5-58-22-53-ST
350.5-58-22-79-NI
350.5-58-22-79-ST
350.5-58-26-53-NI
350.5-58-26-53-ST
350.5-58-26-79-NI
350.5-58-26-79-ST
350.5-70-22-61-NI
350.5-70-22-61-ST
350.5-70-22-94-NI
350.5-70-22-94-ST
350.5-70-26-61-NI
350.5-70-26-61-ST
350.5-70-26-94-NI
350.5-70-26-94-ST
350.5-70-33-61-NI
350.5-70-33-61-ST
350.5-70-33-94-NI
350.5-70-33-94-ST
350.5-80-26-67-NI
350.5-80-26-67-ST
350.5-80-26-105-NI
350.5-80-26-105-ST
350.5-80-33-67-NI
350.5-80-33-67-ST
350.5-80-33-105-NI
350.5-80-33-105-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1 Durchmesser Bohrung d2 Höhe h1 Werkstoff

99.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 256.627NI-Rostfreier Stahl

69.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 256.627ST-Stahl

106.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 256.640NI-Rostfreier Stahl

78.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 256.640ST-Stahl

116.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 326.632NI-Rostfreier Stahl

79.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 326.632ST-Stahl

118.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 326.649NI-Rostfreier Stahl

90.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 326.649ST-Stahl

116.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32932NI-Rostfreier Stahl

79.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32932ST-Stahl

118.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32949NI-Rostfreier Stahl

90.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32949ST-Stahl

116.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 321132NI-Rostfreier Stahl

78.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 321132ST-Stahl

116.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 321149NI-Rostfreier Stahl

90.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 321149ST-Stahl

154.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 451141NI-Rostfreier Stahl

113.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 451141ST-Stahl

157.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 451161NI-Rostfreier Stahl

127.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 451161ST-Stahl

154.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4513.541NI-Rostfreier Stahl

112.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4513.541ST-Stahl

157.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4513.561NI-Rostfreier Stahl

127.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4513.561ST-Stahl

154.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4517.541NI-Rostfreier Stahl

100.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4517.541ST-Stahl

157.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4517.561NI-Rostfreier Stahl

126.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4517.561ST-Stahl

209.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5817.553NI-Rostfreier Stahl

159.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5817.553ST-Stahl

224.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5817.579NI-Rostfreier Stahl

178.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5817.579ST-Stahl

209.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 582253NI-Rostfreier Stahl

158.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 582253ST-Stahl

224.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 582279NI-Rostfreier Stahl

177.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 582279ST-Stahl

209.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 582653NI-Rostfreier Stahl

157.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 582653ST-Stahl

224.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 582679NI-Rostfreier Stahl

176.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 582679ST-Stahl

314.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 702261NI-Rostfreier Stahl

217.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 702261ST-Stahl

350.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 702294NI-Rostfreier Stahl

230.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 702294ST-Stahl

314.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 702661NI-Rostfreier Stahl

216.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 702661ST-Stahl

350.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 702694NI-Rostfreier Stahl

229.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 702694ST-Stahl

314.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 703361NI-Rostfreier Stahl

215.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 703361ST-Stahl

350.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 703394NI-Rostfreier Stahl

229.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 703394ST-Stahl

393.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 802667NI-Rostfreier Stahl

255.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 802667ST-Stahl

491.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8026105NI-Rostfreier Stahl

313.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8026105ST-Stahl

393.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 803367NI-Rostfreier Stahl

253.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 803367ST-Stahl

491.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8033105NI-Rostfreier Stahl

310.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8033105ST-Stahl

Loading...

Technischer Support