Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung

Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung
  • Mengenrabatt
Ausgleich-Elemente GN 350.1 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt, wenn kleine Bauhöhen gegeben sind.
Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 350.1 / Steel / Stainless Steel / Levelling Sets, Short Version

Information


Levelling sets GN 350.1 are used for levelling, adjusting and linking operations if small dimensions are given.
They comprise a threaded upper sleeve and a female threaded lower sleeve. The fine thread allows a stepless and precise setting and locking using the C-Spanner DIN 1810. A locking ring serves as a height limiter for the max. height.

see also...
• Levelling sets GN 350.2 / GN 350.5 (with spherical washer)

How to Order

How to order
1d1
2d2
3Type
4Material

Specification                                             

• Steel, 1.7225 (42 CrMo 4 V)                                   ST
 zinc plated, blue passivated
• Stainless Steel AISI 303                                          NI
 (X 10 CrNiS 18-9)
• F1: max. total load
• F2: max. total load after deduction of
 the max. preload
  - for screws 8.8, μ = 0.125 (Steel)
  - for screws 6.8, μ = 0.14 (Stainless Steel)
• Stainless Steel characteristics
• RoHS compliant

Accessory

• C-Spanner DIN 1810 (code no. see table) 

Dimensions

            
d1d2d3h1h2h3for screwStatic load F in kNCode no.
C-Spanner
   Type AType AKType AType AKAdjustable range SteelStainless Steel
         F1F2F1F2
256.6M 15 x 1152019244M 64030.727.120.2DIN 1810-A25-28
326.6M 20 x 1182423295M 66555.743.436.5DIN 1810-A30-32
329M 20 x 1182423295M 8654843.430.8DIN 1810-A30-32
3211M 20 x 1182423295M 106537.943.423.4DIN 1810-A30-32
4511M 30 x 1.5222929367M 1012092.98464DIN 1810-A45-50
4513.5M 30 x 1.5222929367M 1212080.48454.8DIN 1810-A45-50
4517.5M 30 x 1.5222929367M 1612045.58428.9DIN 1810-A45-50
5817.5M 40 x 1.5283737469M 1621013614892.9DIN 1810-A58-62
5822M 40 x 1.5283737469M 202109014859DIN 1810-A58-62
5826M 40 x 1.5283737469M 242103714820.3DIN 1810-A58-62
7022M 50 x 1.53344435410M 20330210225136DIN 1810-A68-75
7026M 50 x 1.53344435410M 2433015722597.3DIN 1810-A68-75
7033M 50 x 1.53344435410M 303305322520.6DIN 1810-A68-75
8026M 60 x 23849506112M 24495322323195.3DIN 1810-A80-90
8033M 60 x 23849506112M 30495218323118.6DIN 1810-A80-90
8039M 60 x 23849506112M 3649510132338.2DIN 1810-A80-90
Teilenummer
350.1-25-6,​6-A-NI
350.1-25-6,​6-A-ST
350.1-25-6,​6-AK-NI
350.1-25-6,​6-AK-ST
350.1-32-6,​6-A-NI
350.1-32-6,​6-A-ST
350.1-32-6,​6-AK-NI
350.1-32-6,​6-AK-ST
350.1-32-9-A-NI
350.1-32-9-A-ST
350.1-32-9-AK-NI
350.1-32-9-AK-ST
350.1-32-11-A-NI
350.1-32-11-A-ST
350.1-32-11-AK-NI
350.1-32-11-AK-ST
350.1-45-11-A-NI
350.1-45-11-A-ST
350.1-45-11-AK-NI
350.1-45-11-AK-ST
350.1-45-13,​5-A-NI
350.1-45-13,​5-A-ST
350.1-45-13,​5-AK-NI
350.1-45-13,​5-AK-ST
350.1-45-17,​5-A-NI
350.1-45-17,​5-A-ST
350.1-45-17,​5-AK-NI
350.1-45-17,​5-AK-ST
350.1-58-17,​5-A-NI
350.1-58-17,​5-A-ST
350.1-58-17,​5-AK-NI
350.1-58-17,​5-AK-ST
350.1-58-22-A-NI
350.1-58-22-A-ST
350.1-58-22-AK-NI
350.1-58-22-AK-ST
350.1-58-26-A-NI
350.1-58-26-A-ST
350.1-58-26-AK-NI
350.1-58-26-AK-ST
350.1-70-22-A-NI
350.1-70-22-A-ST
350.1-70-22-AK-NI
350.1-70-22-AK-ST
350.1-70-26-A-NI
350.1-70-26-A-ST
350.1-70-26-AK-NI
350.1-70-26-AK-ST
350.1-70-33-A-NI
350.1-70-33-A-ST
350.1-70-33-AK-NI
350.1-70-33-AK-ST
350.1-80-26-A-NI
350.1-80-26-A-ST
350.1-80-26-AK-NI
350.1-80-26-AK-ST
350.1-80-33-A-NI
350.1-80-33-A-ST
350.1-80-33-AK-NI
350.1-80-33-AK-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1 Durchmesser Bohrung d2 Typ Werkstoff

46.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 256.6A, ohne SicherungsmutterNI-Rostfreier Stahl

31.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 256.6A, ohne SicherungsmutterST-Stahl

70.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 256.6AK, mit KontermutterNI-Rostfreier Stahl

51.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 256.6AK, mit KontermutterST-Stahl

58.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 326.6A, ohne SicherungsmutterNI-Rostfreier Stahl

37.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 326.6A, ohne SicherungsmutterST-Stahl

85.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 326.6AK, mit KontermutterNI-Rostfreier Stahl

53.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 326.6AK, mit KontermutterST-Stahl

58.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 329A, ohne SicherungsmutterNI-Rostfreier Stahl

37.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 329A, ohne SicherungsmutterST-Stahl

85.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 329AK, mit KontermutterNI-Rostfreier Stahl

53.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 329AK, mit KontermutterST-Stahl

58.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3211A, ohne SicherungsmutterNI-Rostfreier Stahl

37.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3211A, ohne SicherungsmutterST-Stahl

85.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3211AK, mit KontermutterNI-Rostfreier Stahl

52.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3211AK, mit KontermutterST-Stahl

85.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4511A, ohne SicherungsmutterNI-Rostfreier Stahl

46.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4511A, ohne SicherungsmutterST-Stahl

119.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4511AK, mit KontermutterNI-Rostfreier Stahl

68.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4511AK, mit KontermutterST-Stahl

85.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4513.5A, ohne SicherungsmutterNI-Rostfreier Stahl

46.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4513.5A, ohne SicherungsmutterST-Stahl

119.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4513.5AK, mit KontermutterNI-Rostfreier Stahl

68.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4513.5AK, mit KontermutterST-Stahl

85.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4517.5A, ohne SicherungsmutterNI-Rostfreier Stahl

46.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4517.5A, ohne SicherungsmutterST-Stahl

119.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4517.5AK, mit KontermutterNI-Rostfreier Stahl

68.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4517.5AK, mit KontermutterST-Stahl

116.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5817.5A, ohne SicherungsmutterNI-Rostfreier Stahl

73.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5817.5A, ohne SicherungsmutterST-Stahl

166.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5817.5AK, mit KontermutterNI-Rostfreier Stahl

105.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5817.5AK, mit KontermutterST-Stahl

116.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5822A, ohne SicherungsmutterNI-Rostfreier Stahl

73.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5822A, ohne SicherungsmutterST-Stahl

166.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5822AK, mit KontermutterNI-Rostfreier Stahl

104.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5822AK, mit KontermutterST-Stahl

116.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5826A, ohne SicherungsmutterNI-Rostfreier Stahl

73.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5826A, ohne SicherungsmutterST-Stahl

166.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5826AK, mit KontermutterNI-Rostfreier Stahl

103.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5826AK, mit KontermutterST-Stahl

167.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7022A, ohne SicherungsmutterNI-Rostfreier Stahl

104.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7022A, ohne SicherungsmutterST-Stahl

215.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7022AK, mit KontermutterNI-Rostfreier Stahl

145.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7022AK, mit KontermutterST-Stahl

167.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7026A, ohne SicherungsmutterNI-Rostfreier Stahl

104.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7026A, ohne SicherungsmutterST-Stahl

215.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7026AK, mit KontermutterNI-Rostfreier Stahl

144.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7026AK, mit KontermutterST-Stahl

167.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7033A, ohne SicherungsmutterNI-Rostfreier Stahl

104.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7033A, ohne SicherungsmutterST-Stahl

215.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7033AK, mit KontermutterNI-Rostfreier Stahl

143.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7033AK, mit KontermutterST-Stahl

213.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8026A, ohne SicherungsmutterNI-Rostfreier Stahl

143.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8026A, ohne SicherungsmutterST-Stahl

293.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8026AK, mit KontermutterNI-Rostfreier Stahl

185.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8026AK, mit KontermutterST-Stahl

213.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8033A, ohne SicherungsmutterNI-Rostfreier Stahl

142.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8033A, ohne SicherungsmutterST-Stahl

293.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8033AK, mit KontermutterNI-Rostfreier Stahl

183.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8033AK, mit KontermutterST-Stahl

Loading...

Technischer Support