Ringmutter / drehbar

Ringmutter / drehbar
  • Mengenrabatt
Wenn Sie eine hochwertige Ringmutter suchen, empfehlen wir Ihnen diese von GANTER. Die Ringmutter in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Ringmuttern GN 583 sind drehbar gelagert; dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und ein unbeabsichtigtes Auf- oder Überdrehen (wie bei Ringmuttern DIN 582 möglich) ausgeschlossen.
Diese Ringmuttern bieten eine hohe Belastbarkeit mit geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4) in allen Belstungsrichtungen.
Die in obiger Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Ring deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten.
Ringmuttern GN 583 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG und sind BG-geprüft.
Der integrierte RFID-Transponder dient zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifizierung des Anschlagmittels, z. B. bei der vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung.
Die Innensechskantmutter ist unverlierbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
583-M8
583-M10
583-M12
583-M16
583-M20
583-M24
583-M30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

101.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

111.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

124.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

156.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

178.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

219.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

325.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support