Ringmuttern / rostfreier Stahl / DIN 582

Ringmuttern / rostfreier Stahl / DIN 582
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Wenn Sie hochwertige Ringmuttern benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von GANTER. Die Ringmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Folgende Anwendungsrichtlinien sind für Edelstahl-Ringmuttern GN 582, auch im Hinblick auf die in der Tabelle aufgeführten Belastbarkeitsangaben, zu beachten:
Die Ringmutter muss voll aufgeschraubt sein und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegen.
Das Gegengewinde muss ebenso lang sein wie die Länge des Muttergewindes und der Werkstoff der Schraube muss der Belastbarkeit der Ringmutter genügen.
Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jeder Ringmutter beigefügt ist (siehe auch unter www.ganter-griff.de/service).
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M30, M36, M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 und M100 x 6 vor.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
582-M8-NI
582-M10-NI
582-M12-NI
582-M16-NI
582-M20-NI
582-M24-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

13.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

33.82 €

17.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

59.56 €

31.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Technischer Support