Kugeltragbolzen

Kugeltragbolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Kugeltragbolzen GN 1130 sind schnell und einfach einsetzbare Tragelemente. Durch Drücken des roten Aluminiumknopfs wird die Verriegelung der Sperrkugeln aufgehoben und der Tragbolzen kann aus der Aufnahmebohrung heraus bzw. hinein bewegt werden. Der Schäkel ist min. 180° schwenkbar, wobei ein Sicherungssteg vor unbeabsichtigtem Betätigen schützt. Je nach Zugrichtung kann sich der Kugeltragbolzen in der Aufnahmebohrung frei um 360° drehen.
Für den Einsatz genügen, bei entsprechender Werkstofffestigkeit, Aufnahmebohrungen mit d1 H11. Darüber hinaus stehen Aufnahmebuchsen GN 1132 zur Verfügung.
Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Betriebsanleitung, die jedem Kugeltragbolzen beigefügt ist (siehe auch unter www.ganter-griff.de/service).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1130-8-10-ST
1130-8-15-ST
1130-8-25-ST
1130-8-35-ST
1130-10-15-ST
1130-10-25-ST
1130-10-35-ST
1130-10-50-ST
1130-12-15-ST
1130-12-25-ST
1130-12-35-ST
1130-12-50-ST
1130-16-25-ST
1130-16-50-ST
1130-16-75-ST
1130-20-50-ST
1130-20-75-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1 Länge l1

126.28 €

66.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

810

126.28 €

66.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

815

126.28 €

66.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

825

126.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 835

128.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1015

128.70 €

68.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025

128.70 €

68.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035

128.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1050

139.18 €

73.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1215

139.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1225

139.18 €

73.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1235

139.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1250

153.50 €

81.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1625

153.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1650

153.50 €

81.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1675

231.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2050

236.40 €

125.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff ST-Stahl

Technischer Support