Kreuz-Klemmverbinder für Lineareinheiten / Aluminium / GN 131.1

Kreuz-Klemmverbinder für Lineareinheiten / Aluminium / GN 131.1
  • Mengenrabatt
Verfahrschlitten GN 131.1 werden in der Regel nur in Verbindung mit einer Lineareinheit und zur Funktionskontrolle montiert geliefert.
Mit den Klemmschrauben an den Führungsbohrungen d1 / d2 kann das Laufspiel eingestellt oder auch der Verfahrschlitten geklemmt werden (nach erfolgter Verstellung).
Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
131.1-B18-B18-2-SW
131.1-G18-B18-2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

80.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support