Lineareinheiten / Stahl / verchromt / GN 291

Lineareinheiten / Stahl / verchromt / GN 291
  • Mengenrabatt
Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Lineareinheiten GN 291 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden.
Innerhalb des Rohrklemmverbinder-Programmes stehen die verschiedensten Bauteile zur Verfügung, um die Lineareinheiten zu befestigen und zu Verfahrschlitten auszubauen.
Um die Verstellung bzw. Positionierung der Verfahrschlitten zu messen, können digitale oder analoge Stellungsanzeiger angebaut werden. Desweiteren kann das Führungsrohr mit einer Längsskala versehen werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
291-18-65-L1-SCR
291-18-65-R1-SCR
291-18-165-L1-SCR
291-18-165-R1-SCR
291-18-265-L1-SCR
291-18-265-R1-SCR
291-30-100-L1-SCR
291-30-100-R1-SCR
291-30-150-L1-SCR
291-30-150-R1-SCR
291-30-200-L1-SCR
291-30-200-R1-SCR
291-30-300-L1-SCR
291-30-300-R1-SCR
291-40-70-L1-SCR
291-40-70-R1-SCR
291-40-170-L1-SCR
291-40-170-R1-SCR
291-40-220-L1-SCR
291-40-220-R1-SCR
291-40-270-L1-SCR
291-40-270-R1-SCR
291-40-320-L1-SCR
291-40-320-R1-SCR
291-50-65-L1-SCR
291-50-65-R1-SCR
291-50-115-L1-SCR
291-50-115-R1-SCR
291-50-215-L1-SCR
291-50-215-R1-SCR
291-50-265-L1-SCR
291-50-265-R1-SCR
291-50-315-L1-SCR
291-50-315-R1-SCR
291-60-220-L1-SCR
291-60-220-R1-SCR
291-60-720-L1-SCR
291-60-720-R1-SCR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge l1 Außendurchmesser d1 Typ

305.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6518L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

305.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6518R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

341.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16518L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

341.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16518R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

378.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26518L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

378.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26518R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

437.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10030L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

437.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10030R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

459.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15030L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

459.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15030R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

481.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20030L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

481.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20030R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

525.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30030L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

525.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30030R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

466.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7040L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

466.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7040R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

510.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 17040L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

510.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 17040R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

532.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22040L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

532.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22040R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

554.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 27040L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

554.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 27040R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

576.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32040L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

576.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32040R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

475.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6550L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

475.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6550R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

498.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11550L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

498.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11550R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

543.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21550L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

543.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21550R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

566.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26550L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

566.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26550R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

588.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 31550L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

588.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 31550R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

586.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22060L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

586.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22060R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

869.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 72060L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

869.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 72060R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff SCR, Stahl, verchromt

Technischer Support