Lineareinheiten / Stahl / verchromt / GN 292

Lineareinheiten / Stahl / verchromt / GN 292
  • Mengenrabatt
Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Lineareinheiten GN 292 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden.
Innerhalb des Rohrklemmverbinder-Programmes stehen die verschiedensten Bauteile zur Verfügung, um die Lineareinheiten zu befestigen und zu Verfahrschlitten auszubauen.
Um die Verstellung bzw. Positionierung der Verfahrschlitten zu messen, können digitale oder analoge Stellungsanzeiger angebaut werden. Desweiteren kann das Führungsrohr mit einer Längsskala versehen werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
292-18-120-RL1-SCR
292-30-130-RL1-SCR
292-40-205-RL1-SCR
292-40-255-RL1-SCR
292-50-300-RL1-SCR
292-50-350-RL1-SCR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge l1 Außendurchmesser d1

702.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12018

791.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13030

974.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20540

1,041.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25540

1,091.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30050

1,159.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ RL1, Wellenzapfen an einem Ende Werkstoff SCR, Stahl, verchromt

Technischer Support