Linearkugellager

Linearkugellager
  • Mengenrabatt
Linearkugellager GN 2402 mit innenliegendem Verfahrweg werden z. B. zur Lagerung von Schubladen und Schiebetüren oder im Vorrichtungsbau für das Verfahren in linearer Richtung eingesetzt.
Der Verfahrweg der Läuferleiste liegt dabei innerhalb der Laufschienenlänge l1. Die Begrenzung des max. Verfahrwegs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden. Die Anschläge der Schiene dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleiste.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2402-28-60-130
2402-28-60-210
2402-28-60-370
2402-28-80-290
2402-28-80-450
2402-28-80-610
2402-28-130-290
2402-28-130-450
2402-28-130-690
2402-28-210-1010
2402-28-210-450
2402-28-210-610
2402-35-130-290
2402-35-130-450
2402-35-130-770
2402-35-210-1010
2402-35-210-450
2402-35-210-690
2402-35-290-1330
2402-35-290-610
2402-35-290-930
2402-43-210-1010
2402-43-210-450
2402-43-210-690
2402-43-370-1010
2402-43-370-1490
2402-43-370-770
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe h1 Länge des Läufers l3 Länge der Schiene l1

118.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2860130

128.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2860210

153.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2860370

153.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2880290

178.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2880450

207.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2880610

165.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28130290

190.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28130450

226.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28130690

312.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 282101010

206.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28210450

235.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28210610

194.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35130290

239.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35130450

336.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35130770

422.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 352101010

270.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35210450

327.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35210690

558.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 352901330

323.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35290610

407.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35290930

505.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 432101010

338.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 43210450

383.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 43210690

548.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 433701010

686.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 433701490

481.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 43370770

Loading...

  1. 1

Technischer Support