Verriegelungsbolzen, Raststift vorstehend

Verriegelungsbolzen, Raststift vorstehend
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Unbetätigt ist der Raststift der Verriegelungsbolzen GN 816 vorstehend. Zum Einziehen wird er gegen die Federkraft bewegt und in der Endstellung durch Drehen um 90° gehalten.
Die Form der Führungskurve sichert den Raststift gegen ein unbeabsichtigtes Zurückstellen.
Bei Knopfbetätigung (Form AR / ARK) weist die sichtbare rote Abdeckhülse optisch auf den Verriegelungszustand hin: Raststift nicht vorstehend.
In der Ausführung mit Schlüsselbetätigung (Form B / BK) ist zum Bewegen des Raststiftes ein Schlüssel erforderlich. Bei dieser Sicherheitsvariante erschwert eine Abdeckhülse darüberhinaus ein unbefugtes Herausschrauben des Verriegelungsbolzens. Außerdem vermeidet die Abdeckhülse eine Funktionsstörung durch Verschmutzung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
816-6-M12X1,​5-A
816-6-M12X1,​5-AK
816-6-M12X1,​5-AR
816-6-M12X1,​5-ARK
816-6-M12X1,​5-B
816-6-M12X1,​5-BK
816-8-M12X1,​5-A
816-8-M12X1,​5-AK
816-8-M12X1,​5-AR
816-8-M12X1,​5-ARK
816-8-M12X1,​5-B
816-8-M12X1,​5-BK
816-8-M16X1,​5-A
816-8-M16X1,​5-AK
816-8-M16X1,​5-AR
816-8-M16X1,​5-ARK
816-8-M16X1,​5-B
816-8-M16X1,​5-BK
816-10-M16X1,​5-A
816-10-M16X1,​5-AK
816-10-M16X1,​5-AR
816-10-M16X1,​5-ARK
816-10-M16X1,​5-B
816-10-M16X1,​5-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Spannzangengewinde d2 Modell

23.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5A, Bedienung mit Knopf, Hülle schwarz, ohne Sicherungsmutter

23.48 €

12.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12 x 1,5AK, Bedienung mit Knopf, Hülle schwarz, mit Sicherungsmutter

23.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5AR, Bedienung mit Knopf, Hülle rot, ohne Sicherungsmutter

23.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5ARK, Bedienung mit Knopf, Hülle rot, mit Sicherungsmutter

20.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5B, Bedienung mit Schlüssel, Hülle schwarz, ohne Sicherungsmutter

20.38 €

10.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12 x 1,5BK, Bedienung mit Schlüssel, Hülle schwarz, mit Sicherungsmutter

22.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 12 x 1,5A, Bedienung mit Knopf, Hülle schwarz, ohne Sicherungsmutter

23.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 12 x 1,5AK, Bedienung mit Knopf, Hülle schwarz, mit Sicherungsmutter

22.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 12 x 1,5AR, Bedienung mit Knopf, Hülle rot, ohne Sicherungsmutter

23.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 12 x 1,5ARK, Bedienung mit Knopf, Hülle rot, mit Sicherungsmutter

19.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 12 x 1,5B, Bedienung mit Schlüssel, Hülle schwarz, ohne Sicherungsmutter

19.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 12 x 1,5BK, Bedienung mit Schlüssel, Hülle schwarz, mit Sicherungsmutter

23.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5A, Bedienung mit Knopf, Hülle schwarz, ohne Sicherungsmutter

24.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5AK, Bedienung mit Knopf, Hülle schwarz, mit Sicherungsmutter

23.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5AR, Bedienung mit Knopf, Hülle rot, ohne Sicherungsmutter

24.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5ARK, Bedienung mit Knopf, Hülle rot, mit Sicherungsmutter

21.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5B, Bedienung mit Schlüssel, Hülle schwarz, ohne Sicherungsmutter

21.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5BK, Bedienung mit Schlüssel, Hülle schwarz, mit Sicherungsmutter

23.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 16 x 1,5A, Bedienung mit Knopf, Hülle schwarz, ohne Sicherungsmutter

23.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 16 x 1,5AK, Bedienung mit Knopf, Hülle schwarz, mit Sicherungsmutter

23.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 16 x 1,5AR, Bedienung mit Knopf, Hülle rot, ohne Sicherungsmutter

23.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 16 x 1,5ARK, Bedienung mit Knopf, Hülle rot, mit Sicherungsmutter

20.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 16 x 1,5B, Bedienung mit Schlüssel, Hülle schwarz, ohne Sicherungsmutter

21.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 16 x 1,5BK, Bedienung mit Schlüssel, Hülle schwarz, mit Sicherungsmutter

Loading...

  1. 1

Technischer Support