Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bolzendurchmesser d1 (Ø) | Spannzangengewinde d2 | Modell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 12 x 1,5 | A, Bedienung mit Knopf, Hülle schwarz, ohne Sicherungsmutter | |
22.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 12 x 1,5 | AK, Bedienung mit Knopf, Hülle schwarz, mit Sicherungsmutter | |
22.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 12 x 1,5 | AR, Bedienung mit Knopf, Hülle rot, ohne Sicherungsmutter | |
22.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 12 x 1,5 | ARK, Bedienung mit Knopf, Hülle rot, mit Sicherungsmutter | |
19.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 12 x 1,5 | B, Bedienung mit Schlüssel, Hülle schwarz, ohne Sicherungsmutter | |
20.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | M 12 x 1,5 | BK, Bedienung mit Schlüssel, Hülle schwarz, mit Sicherungsmutter | |
22.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | M 16 x 1,5 | A, Bedienung mit Knopf, Hülle schwarz, ohne Sicherungsmutter | |
23.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | M 16 x 1,5 | AK, Bedienung mit Knopf, Hülle schwarz, mit Sicherungsmutter | |
22.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | M 16 x 1,5 | AR, Bedienung mit Knopf, Hülle rot, ohne Sicherungsmutter | |
23.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | M 16 x 1,5 | ARK, Bedienung mit Knopf, Hülle rot, mit Sicherungsmutter | |
22.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | M 16 x 1,5 | B, Bedienung mit Schlüssel, Hülle schwarz, ohne Sicherungsmutter | |
23.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | M 16 x 1,5 | BK, Bedienung mit Schlüssel, Hülle schwarz, mit Sicherungsmutter |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bolzendurchmesser d1(Ø)
Spannzangengewinde d2
Modell
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften