Miniraster

Miniraster
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Miniraster GN 822.6 zeichnen sich durch ihre besonders kompakten Abmessungen aus.
Basierend auf dem Prinzip der Miniraster GN 822 vereinen sie deren vorteilhafte Bauart mit einer lückenlosen Reihe aller gängigen Größen an Bolzen und Gewinden. Damit stellen sie eine preisgünstige Alternative zu den Rastbolzen GN 607 / GN 607.1 der entsprechenden Größen dar.
Zur Montage wird der Miniraster zunächst mit Hilfe der Knopfrändelung eingeschraubt, bei gezogenem Raststift wird der Sechskant frei, um mit einem Gabelschlüssel fest anziehen zu können.
Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Postition gehalten wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
822.6-4-M8-B
822.6-4-M8-C
822.6-4-M8X1-B
822.6-4-M8X1-C
822.6-5-M10-B
822.6-5-M10-C
822.6-5-M10X1-B
822.6-5-M10X1-C
822.6-6-M10-B
822.6-6-M10-C
822.6-6-M10X1-B
822.6-6-M10X1-C
822.6-6-M12-B
822.6-6-M12-C
822.6-6-M12X1,​5-B
822.6-6-M12X1,​5-C
822.6-7-M12-B
822.6-7-M12-C
822.6-7-M12X1,​5-B
822.6-7-M12X1,​5-C
822.6-8-M16-B
822.6-8-M16-C
822.6-8-M16X1,​5-B
822.6-8-M16X1,​5-C
822.6-10-M16-B
822.6-10-M16-C
822.6-10-M16X1,​5-B
822.6-10-M16X1,​5-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Spannzangengewinde d2 Modell

6.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 8B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

6.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 8C, mit Ruheposition

6.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4M 8 x 1B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

6.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 8 x 1C, mit Ruheposition

6.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 10B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

6.22 €

3.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 10C, mit Ruheposition

6.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 10 x 1B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

6.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 10 x 1C, mit Ruheposition

6.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 10B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

6.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 10C, mit Ruheposition

6.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 10 x 1B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

6.20 €

3.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 10 x 1C, mit Ruheposition

6.76 €

3.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

6.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12C, mit Ruheposition

6.76 €

3.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12 x 1,5B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

6.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5C, mit Ruheposition

6.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7M 12B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

7.08 €

3.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7M 12C, mit Ruheposition

6.96 €

3.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7M 12 x 1,5B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

7.08 €

3.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7M 12 x 1,5C, mit Ruheposition

9.12 €

4.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 16B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

9.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 16C, mit Ruheposition

9.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

9.36 €

4.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 16 x 1,5C, mit Ruheposition

9.00 €

4.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 16B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

9.12 €

4.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 16C, mit Ruheposition

9.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 16 x 1,5B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

9.12 €

4.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 16 x 1,5C, mit Ruheposition

Loading...

  1. 1

Technischer Support