Miniraster, Rastmechanik verdeckt

Miniraster, Rastmechanik verdeckt
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Miniraster GN 822 zeichnen sich durch kleinste Baumaße aus. Sie sind konzipiert zur Befestigung in dünnen Wandungen.
Zur Montage werden sie mit Hilfe der Rändelung des Knopfes eingeschraubt. Durch das "Einziehen" des Raststiftes wird der Sechskant frei, so dass der Miniraster mit einem Gabelschlüssel fest angezogen werden kann.
Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in "eingezogener" Position gehalten wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
822-4-B-NI
822-4-B-ST
822-4-C-NI
822-4-C-ST
822-5-B-NI
822-5-B-ST
822-5-C-NI
822-5-C-ST
822-6-B-NI
822-6-B-ST
822-6-C-NI
822-6-C-ST
822-7-B-NI
822-7-B-ST
822-7-C-NI
822-7-C-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Modell

6.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl4B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

5.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl4B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

6.38 €

3.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Rostfreier Stahl4C, mit Ruheposition

5.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl4C, mit Ruheposition

6.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl5B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

5.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl5B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

6.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl5C, mit Ruheposition

5.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl5C, mit Ruheposition

7.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl6B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

5.96 €

3.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl6B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

7.28 €

3.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Rostfreier Stahl6C, mit Ruheposition

6.02 €

3.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl6C, mit Ruheposition

7.18 €

3.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Rostfreier Stahl7B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

5.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl7B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

7.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl7C, mit Ruheposition

6.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl7C, mit Ruheposition

Loading...

  1. 1

Technischer Support