Miniraster, Rastmechanik offen

Miniraster, Rastmechanik offen
  • Mengenrabatt
Miniraster GN 822.1 zeichnen sich durch kleinste Baumaße aus. Sie sind konzipiert zur Befestigung in dünnen Wandungen.
Die Form C mit Rastsperre wird eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wir der Knopf in dieser Position gehalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
822.1-4-B-NI
822.1-4-B-ST
822.1-4-C-NI
822.1-4-C-ST
822.1-5-B-NI
822.1-5-B-ST
822.1-5-C-NI
822.1-5-C-ST
822.1-6-B-NI
822.1-6-B-ST
822.1-6-C-NI
822.1-6-C-ST
822.1-7-B-NI
822.1-7-B-ST
822.1-7-C-NI
822.1-7-C-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Modell

6.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl4B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

5.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl4B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

6.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl4C, mit Ruheposition

5.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl4C, mit Ruheposition

6.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl5B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

5.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl5B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

6.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl5C, mit Ruheposition

5.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl5C, mit Ruheposition

7.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl6B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl6B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

7.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl6C, mit Ruheposition

6.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl6C, mit Ruheposition

7.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl7B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl7B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

7.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl7C, mit Ruheposition

6.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl7C, mit Ruheposition

Loading...

  1. 1

Technischer Support