Haltestücke, Stahl

Haltestücke, Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Haltestücke GN 612.1 sind eine Montagehilfe für Rastbolzen (z.B. GN 817), sowie für Rastriegel GN 612, GN 712 und GN 712.1.
Außerdem können sie Positionierbuchsen GN 412.2 zur Positionierung des Raststiftes eines Rastbolzens oder Rastriegels aufnehmen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
612.1-M12X1,​5-A
612.1-M12X1,​5-B
612.1-M16X1,​5-A
612.1-M16X1,​5-B
612.1-M20X1,​5-A
612.1-M20X1,​5-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Spannzangengewinde d1

16.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A, Befestigungslöcher parallel zum KolbenM 12 x 1,5

19.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B, Befestigungslöcher senkrecht zum KolbenM 12 x 1,5

19.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A, Befestigungslöcher parallel zum KolbenM 16 x 1,5

23.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B, Befestigungslöcher senkrecht zum KolbenM 16 x 1,5

20.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A, Befestigungslöcher parallel zum KolbenM 20 x 1,5

24.42 €

12.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

B, Befestigungslöcher senkrecht zum KolbenM 20 x 1,5

Loading...

  1. 1

Technischer Support