Ölschaugläser mit kegligem Gewinde / GN 743.8

Ölschaugläser mit kegligem Gewinde / GN 743.8
  • Mengenrabatt
Das keglige Gewinde der Ölschaugläser GN 743.8 ermöglicht eine metallische Dichtung. Beim Anziehen verklemmt sich das keglige Außengewinde R mit dem entsprechenden zylindrischen Innengewinde Rp.
Bei der Bezugsebene a hat das R-Außengewinde die gleichen Gewindedurchmesser wie das Rp-Innengewinde, sodass es sich bis a von Hand einschrauben lässt. Der Kraftanzug mittels Werkzeug vergrößert die Einschraublänge und dichtet die Verschraubung ab. Zusätzlich wird in der Regel ein Dichtmittel (Hanf oder fluoropolymerband) verwendet. Das R-Gewinde ist „aufgeraut“, sodass sich das Dichtmittel beim Einschrauben nicht verschiebt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
743.8-11-3/8NPT-A
743.8-11-3/8NPT-B
743.8-11-R3/8-A
743.8-11-R3/8-B
743.8-14-1/2NPT-A
743.8-14-1/2NPT-B
743.8-14-R1/2-A
743.8-14-R1/2-B
743.8-18-3/4NPT-A
743.8-18-3/4NPT-B
743.8-18-R3/4-A
743.8-18-R3/4-B
743.8-24-1NPT-A
743.8-24-1NPT-B
743.8-24-R1-A
743.8-24-R1-B
743.8-32-11/4NPT-A
743.8-32-11/4NPT-B
743.8-32-R11/4-A
743.8-32-R11/4-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d2 Fensterglas d1 Typ

12.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3/8 NPT11A-mit Kontrastfläche

12.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3/8 NPT11B-ohne Kontrastfläche

10.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage R 3/811A-mit Kontrastfläche

10.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage R 3/811B-ohne Kontrastfläche

11.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1/2 NPT14A-mit Kontrastfläche

11.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1/2 NPT14B-ohne Kontrastfläche

12.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage R 1/214A-mit Kontrastfläche

12.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage R 1/214B-ohne Kontrastfläche

13.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3/4 NPT18A-mit Kontrastfläche

13.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3/4 NPT18B-ohne Kontrastfläche

15.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage R 3/418A-mit Kontrastfläche

15.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage R 3/418B-ohne Kontrastfläche

21.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 NPT24A-mit Kontrastfläche

21.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 NPT24B-ohne Kontrastfläche

22.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage R 124A-mit Kontrastfläche

22.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage R 124B-ohne Kontrastfläche

30.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/4 NPT32A-mit Kontrastfläche

30.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/4 NPT32B-ohne Kontrastfläche

37.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage R 1 1/432A-mit Kontrastfläche

37.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage R 1 1/432B-ohne Kontrastfläche

Loading...

  1. 1

Technischer Support