Ölschaugläser, Aluminium / Floatglas, beständig bis 100 °C, blank

Ölschaugläser, Aluminium / Floatglas, beständig bis 100 °C, blank
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Naturglasscheibe der Ölschaugläser GN 743 ist über einen O-Ring am Scheiben-
umfang abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von einer axialen Anpresskraft.
Der Außen-Ø der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.
Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet, dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.
Ölschaugläser GN 743 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit bei Über- und Unterdruck liegen vor.
Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuter GN 543.1 verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
743-7-G1/4-A
743-7-G1/4-B
743-7-M14X1,​5-A
743-7-M14X1,​5-B
743-11-G3/8-A
743-11-G3/8-B
743-11-M16X1,​5-A
743-11-M16X1,​5-B
743-14-G1/2-A
743-14-G1/2-B
743-14-M20X1,​5-A
743-14-M20X1,​5-B
743-18-G3/4-A
743-18-G3/4-B
743-18-M26X1,​5-A
743-18-M26X1,​5-B
743-18-M27X1,​5-A
743-18-M27X1,​5-B
743-24-G1-A
743-24-G1-B
743-24-M33X1,​5-A
743-24-M33X1,​5-B
743-32-G11/2-A
743-32-G11/2-B
743-32-G11/4-A
743-32-G11/4-B
743-32-M40X1,​5-A
743-32-M40X1,​5-B
743-32-M42X1,​5-A
743-32-M42X1,​5-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zollgewinde d2 Feingewinde d2 Fensterglas d1 Typ

9.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/4-7A-mit Kontrastfläche, leer

9.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/4-7B-ohne Kontrastfläche, leer

9.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 14 x 1,57A-mit Kontrastfläche, leer

9.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 14 x 1,57B-ohne Kontrastfläche, leer

7.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/8-11A-mit Kontrastfläche, leer

7.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/8-11B-ohne Kontrastfläche, leer

7.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 16 x 1,511A-mit Kontrastfläche, leer

7.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 16 x 1,511B-ohne Kontrastfläche, leer

7.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/2-14A-mit Kontrastfläche, leer

7.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/2-14B-ohne Kontrastfläche, leer

7.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 20 x 1,514A-mit Kontrastfläche, leer

7.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 20 x 1,514B-ohne Kontrastfläche, leer

10.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/4-18A-mit Kontrastfläche, leer

10.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/4-18B-ohne Kontrastfläche, leer

10.96 €

5.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-M 26 x 1,518A-mit Kontrastfläche, leer

10.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 26 x 1,518B-ohne Kontrastfläche, leer

10.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 27 x 1,518A-mit Kontrastfläche, leer

10.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 27 x 1,518B-ohne Kontrastfläche, leer

12.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1-24A-mit Kontrastfläche, leer

12.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1-24B-ohne Kontrastfläche, leer

12.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 33 x 1,524A-mit Kontrastfläche, leer

12.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 33 x 1,524B-ohne Kontrastfläche, leer

22.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 11/2-32A-mit Kontrastfläche, leer

22.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 11/2-32B-ohne Kontrastfläche, leer

13.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 11/4-32A-mit Kontrastfläche, leer

13.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 11/4-32B-ohne Kontrastfläche, leer

13.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 40 x 1,532A-mit Kontrastfläche, leer

13.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 40 x 1,532B-ohne Kontrastfläche, leer

13.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 42 x 1,532A-mit Kontrastfläche, leer

13.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 42 x 1,532B-ohne Kontrastfläche, leer

Loading...

  1. 1

Technischer Support