Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zollgewinde d2 | Feingewinde d2 | Fensterglas d1 | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 1/4 | - | 7 | B-ohne Kontrastfläche (all sizes) | |
6.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 12 x 1,5 | 7 | B-ohne Kontrastfläche (all sizes) | |
6.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 3/8 | - | 11 | B-ohne Kontrastfläche (all sizes) | |
6.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 3/8 | - | 11 | C-mit rotem Markierungsring (nur d °° 1 °° = 11/14/18/24) | |
6.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 16 x 1,5 | 11 | B-ohne Kontrastfläche (all sizes) | |
6.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 16 x 1,5 | 11 | C-mit rotem Markierungsring (nur d °° 1 °° = 11/14/18/24) | |
7.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 1/2 | - | 14 | A-mit prismatischer Wirkung (nur d °° 1 °° = 14/18/24) | |
6.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 1/2 | - | 14 | B-ohne Kontrastfläche (all sizes) | |
7.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 1/2 | - | 14 | C-mit rotem Markierungsring (nur d °° 1 °° = 11/14/18/24) | |
7.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 20 x 1,5 | 14 | A-mit prismatischer Wirkung (nur d °° 1 °° = 14/18/24) | |
6.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 20 x 1,5 | 14 | B-ohne Kontrastfläche (all sizes) | |
7.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 20 x 1,5 | 14 | C-mit rotem Markierungsring (nur d °° 1 °° = 11/14/18/24) | |
10.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 3/4 | - | 18 | A-mit prismatischer Wirkung (nur d °° 1 °° = 14/18/24) | |
10.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 3/4 | - | 18 | B-ohne Kontrastfläche (all sizes) | |
11.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 3/4 | - | 18 | C-mit rotem Markierungsring (nur d °° 1 °° = 11/14/18/24) | |
10.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 26 x 1,5 | 18 | A-mit prismatischer Wirkung (nur d °° 1 °° = 14/18/24) | |
10.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 26 x 1,5 | 18 | B-ohne Kontrastfläche (all sizes) | |
11.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 26 x 1,5 | 18 | C-mit rotem Markierungsring (nur d °° 1 °° = 11/14/18/24) | |
10.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 27 x 1,5 | 18 | A-mit prismatischer Wirkung (nur d °° 1 °° = 14/18/24) | |
10.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 27 x 1,5 | 18 | B-ohne Kontrastfläche (all sizes) | |
11.12 € 5.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | M 27 x 1,5 | 18 | C-mit rotem Markierungsring (nur d °° 1 °° = 11/14/18/24) | |
10.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 1 | - | 24 | A-mit prismatischer Wirkung (nur d °° 1 °° = 14/18/24) | |
10.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 1 | - | 24 | B-ohne Kontrastfläche (all sizes) | |
10.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 1 | - | 24 | C-mit rotem Markierungsring (nur d °° 1 °° = 11/14/18/24) | |
10.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 33 x 1,5 | 24 | A-mit prismatischer Wirkung (nur d °° 1 °° = 14/18/24) | |
10.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 33 x 1,5 | 24 | B-ohne Kontrastfläche (all sizes) | |
10.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 33 x 1,5 | 24 | C-mit rotem Markierungsring (nur d °° 1 °° = 11/14/18/24) |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Fensterglas d1
Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften