Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
537-16-20-A |
537-16-20-B |
537-22-28-A |
537-22-28-B |
537-32-38-A |
537-32-38-B |
537-50-58-A |
537-50-58-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einpressdurchmesser d2 | Fensterglas d1 | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10 € 8.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 16 | A-ohne max. / min. Ölstandsmarken | |
17.92 € 9.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 16 | B-mit max. / min. Ölstandsmarken | |
17.56 € 9.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 28 | 22 | A-ohne max. / min. Ölstandsmarken | |
19.42 € 10.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 28 | 22 | B-mit max. / min. Ölstandsmarken | |
20.02 € 10.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 38 | 32 | A-ohne max. / min. Ölstandsmarken | |
21.46 € 11.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 38 | 32 | B-mit max. / min. Ölstandsmarken | |
38.20 € 20.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 58 | 50 | A-ohne max. / min. Ölstandsmarken | |
39.68 € 21.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 58 | 50 | B-mit max. / min. Ölstandsmarken |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Einpressdurchmesser d2
Fensterglas d1
Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften