Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zollgewinde d2 | Feingewinde d2 | Fensterglas d1 | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.74 € 5.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | G 3/8 | - | 11 | A-mit Kontrastfläche | |
10.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 3/8 | - | 11 | B-ohne Kontrastfläche | |
10.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 16 x 1,5 | 11 | A-mit Kontrastfläche | |
10.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 16 x 1,5 | 11 | B-ohne Kontrastfläche | |
12.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 1/2 | - | 14 | A-mit Kontrastfläche | |
12.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 1/2 | - | 14 | B-ohne Kontrastfläche | |
12.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 20 x 1,5 | 14 | A-mit Kontrastfläche | |
12.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 20 x 1,5 | 14 | B-ohne Kontrastfläche | |
14.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 3/4 | - | 18 | A-mit Kontrastfläche | |
14.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 3/4 | - | 18 | B-ohne Kontrastfläche | |
14.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 26 x 1,5 | 18 | A-mit Kontrastfläche | |
14.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 26 x 1,5 | 18 | B-ohne Kontrastfläche | |
14.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 27 x 1,5 | 18 | A-mit Kontrastfläche | |
14.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 27 x 1,5 | 18 | B-ohne Kontrastfläche | |
17.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 1 | - | 24 | A-mit Kontrastfläche | |
17.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | G 1 | - | 24 | B-ohne Kontrastfläche | |
17.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 33 x 1,5 | 24 | A-mit Kontrastfläche | |
17.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | M 33 x 1,5 | 24 | B-ohne Kontrastfläche |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Fensterglas d1
Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften