Ölschaugläser, Messing / Float-Glas

Ölschaugläser, Messing / Float-Glas
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Naturglasscheibe der Ölschaugläser GN 743.2 ist über einen O-Ring am Scheibenumfang und nicht an der Planseite abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von der axialen Anpresskraft.
Der Außen-Ø der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.
Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet; dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann vor allem beim Anziehen nicht herausgequetscht werden. Aus demselben Grunde kann die Dichtung relativ weich gehalten werden, was der Dichtheit auch bei unebener Fläche zugute kommt.
Ölschaugläser GN 743.2 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen, Versuchsreihen über die Belastbarkeit bei Über- und Unterdruck liegen vor.
Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
743.2-11-G3/8-A
743.2-11-G3/8-B
743.2-11-M16X1,​5-A
743.2-11-M16X1,​5-B
743.2-14-G1/2-A
743.2-14-G1/2-B
743.2-14-M20X1,​5-A
743.2-14-M20X1,​5-B
743.2-18-G3/4-A
743.2-18-G3/4-B
743.2-18-M26X1,​5-A
743.2-18-M26X1,​5-B
743.2-18-M27X1,​5-A
743.2-18-M27X1,​5-B
743.2-24-G1-A
743.2-24-G1-B
743.2-24-M33X1,​5-A
743.2-24-M33X1,​5-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zollgewinde d2 Feingewinde d2 Fensterglas d1 Typ

8.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/8-11A-mit Kontrastfläche

8.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/8-11B-ohne Kontrastfläche

8.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 16 x 1,511A-mit Kontrastfläche

8.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 16 x 1,511B-ohne Kontrastfläche

10.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/2-14A-mit Kontrastfläche

10.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/2-14B-ohne Kontrastfläche

10.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 20 x 1,514A-mit Kontrastfläche

10.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 20 x 1,514B-ohne Kontrastfläche

11.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/4-18A-mit Kontrastfläche

11.90 €

6.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

G 3/4-18B-ohne Kontrastfläche

11.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 26 x 1,518A-mit Kontrastfläche

11.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 26 x 1,518B-ohne Kontrastfläche

11.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 27 x 1,518A-mit Kontrastfläche

11.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 27 x 1,518B-ohne Kontrastfläche

14.28 €

7.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

G 1-24A-mit Kontrastfläche

14.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1-24B-ohne Kontrastfläche

14.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 33 x 1,524A-mit Kontrastfläche

14.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 33 x 1,524B-ohne Kontrastfläche

Loading...

  1. 1

Technischer Support