Positionierbuchsen / Assensechskant, Aussengewinde / Stahl / gehärtet / GN 412.2

Positionierbuchsen / Assensechskant, Aussengewinde / Stahl / gehärtet / GN 412.2
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Positionierbuchsen GN 412.2 werden in Verbindung mit Rastbolzen / Rastriegeln eingesetzt.
Die Gewinde sind abgestimmt auf Haltestücke GN 412.1 und GN 612.1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
412.2-M12X1,​5-B4,​2
412.2-M12X1,​5-B5,​2
412.2-M12X1,​5-B6,​2
412.2-M16X1,​5-B8,​2
412.2-M16X1,​5-B10,​2
412.2-M16X1,​5-B12,​2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d2
(mm)
Spannzangengewinde d1

4.00 €

2.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

B 4,2M 12 x 1,5

4.10 €

2.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

B 5,2M 12 x 1,5

4.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B 6,2M 12 x 1,5

4.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B 8,2M 16 x 1,5

4.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B 10,2M 16 x 1,5

4.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B 12,2M 16 x 1,5

Loading...

  1. 1

Technischer Support