Auflagebolzen / GN 412.3 / Innensechskant / rund / konischer Flachkegel / Außengewinde

Auflagebolzen / GN 412.3 / Innensechskant / rund / konischer Flachkegel / Außengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Die Auflagebolzen von GANTER dienen der exakten Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Die Auflagebolzen in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Positionierstifte, Zentrierstifte und Aufnahmebolzen passend für die Positionierung von Werkstücken.




Herstellerdetails:
Positionierbuchsen mit Anlaufkegel GN 412.3 werden in Verbindung mit Rastbolzen eingesetzt.
Die Gewinde sind abgestimmt auf Haltestücke GN 412.1 und GN 612.1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
412.3-M12X1,​5-B4,​2
412.3-M12X1,​5-B5,​2
412.3-M12X1,​5-B6,​2
412.3-M16X1,​5-B8,​2
412.3-M16X1,​5-B10,​2
412.3-M16X1,​5-B12,​2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannzangengewinde d1 Innendurchmesser d2

8.10 €

4.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

7.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12 x 1,5B 5,2

7.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12 x 1,5B 6,2

9.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 16 x 1,5B 8,2

9.12 €

4.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 16 x 1,5B 10,2

9.30 €

4.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

Loading...

  1. 1

Technischer Support