Auflagebolzen / GN 409.1 / rund / Flachkopf / Außengewinde

Auflagebolzen / GN 409.1 / rund / Flachkopf / Außengewinde
  • Mengenrabatt

Sie können die Auflagebolzen von GANTER benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Die Auflagebolzen in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Positionierstifte, Zentrierstifte und Aufnahmebolzen passend für die Positionierung von Werkstücken.




Herstellerdetails:
Positionierelemente GN 409.1 mit Schraube werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
409.1-10-M8-B
409.1-10-M8-K
409.1-10-M8-R
409.1-10-M10-B
409.1-10-M10-K
409.1-10-M10-R
409.1-10-M12-B
409.1-10-M12-K
409.1-10-M12-R
409.1-15-M10-B
409.1-15-M10-K
409.1-15-M10-R
409.1-15-M12-B
409.1-15-M12-K
409.1-15-M12-R
409.1-15-M16-B
409.1-15-M16-K
409.1-15-M16-R
409.1-20-M16-B
409.1-20-M16-K
409.1-20-M16-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1
(mm)
Höhe h Oberflächendruckform

21.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 810B, glatte Kontaktfläche

18.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 810K, sphärische Kontaktfläche

21.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 810R, gezackte Kontaktfläche

22.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1010B, glatte Kontaktfläche

19.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1010K, sphärische Kontaktfläche

22.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1010R, gezackte Kontaktfläche

24.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1210B, glatte Kontaktfläche

21.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1210K, sphärische Kontaktfläche

22.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1210R, gezackte Kontaktfläche

22.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1015B, glatte Kontaktfläche

19.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1015K, sphärische Kontaktfläche

22.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1015R, gezackte Kontaktfläche

24.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1215B, glatte Kontaktfläche

21.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1215K, sphärische Kontaktfläche

22.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1215R, gezackte Kontaktfläche

57.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1615B, glatte Kontaktfläche

42.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1615K, sphärische Kontaktfläche

53.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1615R, gezackte Kontaktfläche

58.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1620B, glatte Kontaktfläche

43.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1620K, sphärische Kontaktfläche

54.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1620R, gezackte Kontaktfläche

Loading...

  1. 1

Technischer Support