Auflauframpen

Auflauframpen
  • Mengenrabatt
Auflauframpen GN 120.2 werden in Verbindung mit Türverriegelungen eingesetzt, die nach dem Vorreiberprinzip arbeiten. Dabei verhindern sie Abrieb durch den Riegel und schützen so z. B. Korrosionsschutzschichten am Türrahmen. Zudem bieten sie Sicherheit gegen selbsttätiges öffnen da sich die Riegel in geschlossener Stellung in einer leichten Vertiefung arretieren.
Wenn die Positionierzapfen d2 nicht benötig werden, können diese z. B. mit einem Seitenscheider leicht entfernt werden.
Verriegelungen die zusammen mit Auflauframpen GN 120.2 verwendet werden können:
- Verriegelungen GN 115 (nicht abschließbar)
- Verriegelungen GN 115 (abschließbar)
- Edelstahl-Verriegelungen GN 115
- Verriegelungen mit Bügelgriff GN 115.7
- Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
120.2-60-4-A-SW
120.2-60-4-B-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ

1.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A-Montage mit Senkkopfschraube

2.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B-Montage mit Klebepad

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b1 4 Farbe SW Außendurchmesser h 60

Technischer Support