Schubstangenspanner / GN 843.1 / Stahl / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal

Schubstangenspanner / GN 843.1 / Stahl / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Schubstangen-Spanner GN 843.1 können über einen Befestigungswinkel (Form ASW) oder "direkt" montiert werden.
Die stirnseitige Befestigungsmöglichkeit mit einem Außengewinde gestattet es, den Spannhebel in die günstigste Spannposition zu drehen.
Schubstangen-Spanner GN 843.1 ersetzen die bisherige Norm GN 843.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 843.1 / Steel / Push-pull Type Toggle Clamps for Push-pull Clamping

Information


GN 843.1 push-pull type toggle clamps can be mounted on a mounting bracket (Type ASW) or directly on the jig.
The center bushing securing method allows the operating handle to be turned to the most favorable position.
GN 843.1 push-pull type toggle clamps replace series GN 843.

see also...
• General information for toggle clamps

How to Order

How to order (Steel)
1Size
2Type

Specification

• Steel
 Parts in sheet metal
 Case-hardened steel C10
 zinc plated, blue passivated
• All moving parts
 lubricated with special grease
• Hand grip
 High quality, oil resistant, red plastic
• RoHS compliant

Accessory

• Spindle assemblies

Dimensions


           
Size
 
FH in N
Holding capacity
a
 
b1
 
b2
 
d1
 
d2
 
d3
 
d4
 
h1
 
h2
 
h3
 
80300024352910M 6M 16 x 1.55.570.538.519
165540032603512M 8M 20 x 1.56.51105022
3407000487547.616M 10M 24 x 28.51467030
 
Size
 
l1
 
l2
 
l3
 
l4
 
l5
 
m1
 
m2
 
m3
 
s
 
t
 
w
Stroke
8071653422222012-41221
1651121045439414113.51951538
34017316285685955192551866
Teilenummer
843.1-80-AS
843.1-80-ASW
843.1-165-AS
843.1-165-ASW
843.1-340-AS
843.1-340-ASW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Art

48.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80AS, ohne Halterung

57.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80ASW, mit Halterung

58.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 165AS, ohne Halterung

69.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

165ASW, mit Halterung

87.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 340AS, ohne Halterung

99.70 €

52.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

340ASW, mit Halterung

Loading...

  1. 1

Technischer Support