Schnellsteck-Kupplungen / Stahl / phosphatiert / Gewindeart wählbar / mit Flansch / GN 240.1

Schnellsteck-Kupplungen / Stahl / phosphatiert / Gewindeart wählbar / mit Flansch / GN 240.1
  • Mengenrabatt
Schnellsteck-Kupplungen GN 240.1 dienen zum Ausgleich eines Radialversatzes x. Eine typische Anwendung ist die axiale Verbindung der Kolbenstange eines Druckzylinders mit dem zu betätigenden Bauelement.
Die Kupplung dient nicht der Übertragung eines Drehmomentes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
240.1-M6-A
240.1-M6-B
240.1-M8-A
240.1-M8-B
240.1-M10-A
240.1-M10-B
240.1-M10X1,​25-A
240.1-M10X1,​25-B
240.1-M12-A
240.1-M12-B
240.1-M12X1,​25-A
240.1-M12X1,​25-B
240.1-M16-A
240.1-M16-B
240.1-M16X1,​5-A
240.1-M16X1,​5-B
240.1-M20-A
240.1-M20-B
240.1-M20X1,​5-A
240.1-M20X1,​5-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Außen-Ø A
(Ø)
Grundwerkstoff Länge l1 Länge l2 Bohrungscode Art

76.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022--74K, mit KeilnutDW, doppelt, Nadellager

76.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022-48-B, ohne KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

92.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 816Rostfreier Stahl40-K, mit KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

92.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1225Rostfreier Stahl56-K, mit KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

97.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1222--88B, ohne KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

97.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1225-56-K, mit KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

97.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1225-56-B, ohne KeilnutEW, einzeln, Nadellager

97.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1225Rostfreier Stahl-86B, ohne KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

114.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022Rostfreier Stahl-74K, mit KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

114.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 816-40-K, mit KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

114.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 616--56K, mit KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

114.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1225-56-B, ohne KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

139.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1428-60-B, ohne KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

139.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022-48-B, ohne KeilnutEW, einzeln, Nadellager

139.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022Rostfreier Stahl48-K, mit KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

139.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1625-74-B, ohne KeilnutEW, einzeln, Nadellager

182.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1625--104B, ohne KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

182.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1625--104B, ohne KeilnutDW, doppelt, Nadellager

182.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1225--86K, mit KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

182.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1625--104K, mit KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

Loading...

  1. 1

Technischer Support