Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Schnellspann-Rändelmuttern von GANTER eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. In unserem Onlineshop finden Sie Rändelmuttern in verschiedenen Größen, Materialien und Formen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
How to order | 1 | d1 |
d1 | d2 | d3 | d4 | h | k |
M 5 | 20 | 14 | 5,3 | 12 | 8 |
M 6 | 24 | 16 | 6,7 | 14 | 10 |
M 8 | 30 | 20 | 8,7 | 17 | 12 |
M 10 | 36 | 28 | 11 | 20 | 14 |
M 12 | 40 | 32 | 13 | 24 | 16 |
Teilenummer
|
---|
6303.1-M5 |
6303.1-M6 |
6303.1-M8 |
6303.1-M10 |
6303.1-M12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | |
---|---|---|---|---|---|
6.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | |
6.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | |
7.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | |
9.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10 | |
20.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften