Sterngriffe / GN 6336.3 NI / Durchgangsgewinde / Innengewinde

Sterngriffe / GN 6336.3 NI / Durchgangsgewinde / Innengewinde
  • Mengenrabatt
Schnellspann-Sterngriffe GN 6336.3 werden eingesetzt, wenn der Griff nach dem Lösen ganz abgezogen und schnell wieder in Spannstellung gebracht werden soll.
Der Griff wird schräg auf den Gewindebolzen aufgesteckt. Beim Spannen rastet die Mutter in die Gewindegänge des Bolzens ein. Mit einer geringfügigen Drehung kann jetzt gespannt werden.
Funktionssicherheit ist allerdings nur gegeben, wenn die Spannfläche rechtwinklig zum Gewindebolzen ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6336.3-40-M8-NI
6336.3-50-M10-NI
6336.3-63-M12-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

13.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

20.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support