Magnete / Blockform / Material wählbar / GN 55.4

Magnete / Blockform / Material wählbar / GN 55.4
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Bei den Rohmagneten GN 55.4 handelt es sich um ungeschirmte Magnete in Blockform.
Aufgrund ihrer großen Variantenvielfalt an Magnetwerkstoffen und Größen lassen sie sich sehr universell einsetzen. Sie werden meist durch Kleben befestigt.
Bei Anwendungen ohne Luftspalt haben Rohmagnete einzeln betrachtet immer geringere Haftkräfte als Magnetsysteme bei denen Schirmung und Rückschluss die Kraft an der Haftfläche enorm verstärken. Je nach Luftspalt zwischen Magnet und Gegenstück, können einzelne Rohmagnete im Gegensatz zu Magnetsystemen deutlich höhere Haftkräfte aufweisen.
Mit Rohmagneten können, für den Fall dass keine geeigneten Haltemagnete / Magnetsysteme zur Verfügung stehen, in Verbindung mit einer entsprechenden Aufnahmekonstruktion sehr spezifische Magnetsysteme aufgebaut werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55.4-ND-7,​5-4-1,​5
55.4-ND-7,​5-6-2
55.4-ND-10-7,​5-2
55.4-ND-12-9,​5-2,​5
55.4-ND-16-12,​5-2,​5
55.4-ND-18-16,​5-4
55.4-ND-26-20,​3-5
55.4-ND-33-26,​3-6,​5
55.4-SC-7,​5-4-1,​5
55.4-SC-7,​5-6-2
55.4-SC-10-7,​5-2
55.4-SC-12-9,​5-2,​5
55.4-SC-16-12,​5-2,​5
55.4-SC-18-16,​5-4
55.4-SC-26-20,​3-5
55.4-SC-33-26,​3-6,​5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Magnetausführung (Werkstoff) Breite
(mm)
Länge
(mm)
Flanschyp – Wandstärke
(mm)

1.08 €

10 Verfügbar 7 Arbeitstage ND-NdFeB47.51.5

1.28 €

10 Verfügbar 7 Arbeitstage ND-NdFeB67.52

1.80 €

10 Verfügbar 7 Arbeitstage ND-NdFeB7.5102

2.56 €

10 Verfügbar 7 Arbeitstage ND-NdFeB9.5122.5

3.66 €

5 Verfügbar 7 Arbeitstage ND-NdFeB12.5162.5

6.50 €

5 Verfügbar 7 Arbeitstage ND-NdFeB16.5184

14.26 €

7.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

ND-NdFeB20.3265

17.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ND-NdFeB26.3336.5

3.28 €

1.74 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

SC-SmCo47.51.5

4.18 €

5 Verfügbar 7 Arbeitstage SC-SmCo67.52

5.38 €

2.85 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

SC-SmCo7.5102

6.78 €

5 Verfügbar 7 Arbeitstage SC-SmCo9.5122.5

9.68 €

5 Verfügbar 7 Arbeitstage SC-SmCo12.5162.5

15.10 €

5 Verfügbar 7 Arbeitstage SC-SmCo16.5184

34.88 €

18.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

SC-SmCo20.3265

66.58 €

35.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

SC-SmCo26.3336.5

Loading...

  1. 1

Technischer Support