Reglerflansche für Reglerknöpfe / GN 723.4 / Durchgangsbohrung

Reglerflansche für Reglerknöpfe / GN 723.4 / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt
Bezugsflansche GN 723.3 werden in Verbindung mit Drehknöpfen GN 723.4 eingesetzt mit folgenden Vorteilen:
- sie sind mit einer Referenzmarkierung für die Drehknopfskala versehen
- sie bilden eine zusätzliche Lagerung für die Verstellwelle
- sie können mit Anschlagstiften zur Drehwinkelbegrenzung versehen werden
- in der Ausführung mit Reibring wird der Drehknopf gegen unbeabsichtigtes Verstellen, z. B. durch Vibration, gesichert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
723.3-33,​5-B6-A
723.3-33,​5-B6-B
723.3-41-B6-A
723.3-41-B6-B
723.3-41-B8-A
723.3-41-B8-B
723.3-50-B8-A
723.3-50-B8-B
723.3-50-B10-A
723.3-50-B10-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

19.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

19.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

25.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

25.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support