Haltemagnete, glatt, Messing

Haltemagnete, glatt, Messing
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Bei Haltemagneten GN 54.1 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Die Anordnung von Magnet- und Eisen-Polen wird als Sandwich-Magnetsystem bezeichnet. Diese Haltemagnete bieten höchste Haftkräfte auch bei kleinen Werkstücken.
Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen oder Einkleben.
* k1 ist das max. Maß, um das der Haltemagnet ohne Verlust seiner Eigenschaften gekürzt werden kann.
** Beim direkten Einbau dieses Haltemagneten in Stahlteile entsteht ein magnetischer Kurzschluss, der zu einer Haftkraftverringerung bis zu 15 % führt. Um dies zu vermeiden, sollen die Abstände k2 zwischen Messingmantel und Stahlteil eingehalten werden. Diese Abstände sind auch einzuhalten, wenn der Haltemagnet gekürzt wurde.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
54.1-ND-6
54.1-ND-8
54.1-ND-10
54.1-ND-13
54.1-ND-16
54.1-ND-20
54.1-ND-25
54.1-ND-32
54.1-SC-6
54.1-SC-8
54.1-SC-10
54.1-SC-13
54.1-SC-16
54.1-SC-20
54.1-SC-25
54.1-SC-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Magnetausführung (Werkstoff) Außen-Ø
(mm)

4.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ND-NdFeB6

5.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ND-NdFeB8

5.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ND-NdFeB10

7.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ND-NdFeB13

9.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ND-NdFeB16

12.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ND-NdFeB20

23.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ND-NdFeB25

43.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ND-NdFeB32

5.40 €

2.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

SC-SmCo6

6.20 €

3.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

SC-SmCo8

7.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage SC-SmCo10

9.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage SC-SmCo13

13.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage SC-SmCo16

20.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage SC-SmCo20

44.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage SC-SmCo25

80.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage SC-SmCo32

Loading...

  1. 1

Technischer Support