Haltemagnete, mit 2 Innengewinden, mit Gummiummantelung

Haltemagnete, mit 2 Innengewinden, mit Gummiummantelung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Bei Haltemagneten GN 51.6 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem, das gummiummantelt ist.
Die Gummiummantelung schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magneten und bietet zudem einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Haftkräfte ergeben.
Ihre Abmessungen, insbesondere der Bohrungsabstand m und die Gewinde d2 sind auf die Verwendung mit Klemmhalter GN 473, GN 477 und GN 480 abgestimmt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51.6-ND-43-22-M4
51.6-ND-43-27-M5
51.6-ND-57-32-M6
51.6-ND-57-36-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
m Gewinde d2

16.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4322M 4

16.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4327M 5

26.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5732M 6

25.70 €

13.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5736M 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) ND-NdFeB

Technischer Support