Zylindergriffe / GN 598.3 / Phenol / drehbar / klappbar / Innengewinde

Zylindergriffe / GN 598.3 / Phenol / drehbar / klappbar / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 18 - 28 mm



Mit den drehbaren Umleg-Zylindergriffen von GANTER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 18 und 28 mm.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
598.3-KU-18
598.3-KU-21
598.3-KU-22
598.3-KU-23
598.3-KU-26
598.3-KU-28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griffstärke D
(mm)

22.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18

23.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21

23.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22

25.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 23

26.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26

32.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff KU-Kunststoff

Technischer Support