Zylindergriffe / GN 798.3 / PA (Polyamid) / drehbar / klappbar / Innengewinde

Zylindergriffe / GN 798.3 / PA (Polyamid) / drehbar / klappbar / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 16 - 25 mm



Die ergonomisch gestalteten GANTER Umleg-Zylindergriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Eine Griffstärke von 16 bis 25 mm sichert den nötigen festen Halt.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
798.3-KT-16
798.3-KT-18
798.3-KT-22
798.3-KT-24
798.3-KT-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griffstärke D
(mm)

16.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16

18.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18

20.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22

22.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24

27.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff KT-Kunststoff

Technischer Support