Zylindergriffe / GN 798.5 / Edelstahl / drehbar / klappbar / Innengewinde

Zylindergriffe / GN 798.5 / Edelstahl / drehbar / klappbar / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 16 - 25 mm



Die drehbaren Umleg-Zylindergriffe von GANTER bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 16 bis 25 mm.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
798.5-KT-16
798.5-KT-18
798.5-KT-22
798.5-KT-24
798.5-KT-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griffstärke D
(mm)

25.46 €

13.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16

26.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18

23.90 €

12.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

22

25.30 €

13.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

24

32.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff KT-Kunststoff

Technischer Support