Kugelgriffe / GN 319.2 / Stahl, PF / drehbar / Gewindebolzen, Innengewinde

Kugelgriffe / GN 319.2 / Stahl, PF / drehbar / Gewindebolzen, Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 25 - 50 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8



Die ergonomisch gestalteten GANTER Kugelknöpfe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 25 bis 50 mm. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M10, M12, M6 und M8.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
319.2-25-M6-A
319.2-25-M6-B
319.2-32-M8-A
319.2-32-M8-B
319.2-40-M10-A
319.2-40-M10-B
319.2-50-M12-A
319.2-50-M12-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Griffstärke D
(mm)
Art

5.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M625A, mit Außengewinde

5.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M625B, mit Innengewinde

6.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M832A, mit Außengewinde

6.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M832B, mit Innengewinde

8.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1040A, mit Außengewinde

7.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1040B, mit Innengewinde

10.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1250A, mit Außengewinde

9.96 €

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1250B, mit Innengewinde

Loading...

  1. 1

Technischer Support