Zylindergriffe / GN 598 / Stahl / drehbar / Gewindebolzen

Zylindergriffe / GN 598 / Stahl / drehbar / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 18 - 31 mm



Die drehbaren Zylindergriffe von GANTER bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 18 und 31 mm.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
598-ST-18-M6
598-ST-21-M6
598-ST-21-M8
598-ST-23-M8
598-ST-23-M10
598-ST-26-M8
598-ST-26-M10
598-ST-28-M10
598-ST-31-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griffstärke D
(mm)

11.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18

11.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21

11.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21

13.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 23

13.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 23

14.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26

14.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26

16.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28

20.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 31

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff ST-Stahl

Technischer Support