Dreh-Spannriegel, Zink-Druckguss

Dreh-Spannriegel, Zink-Druckguss
  • Mengenrabatt
Dreh-Spannriegel GN 116.1 zeichnen sich durch einen großen Klemmbereich (Verfahrweg) von 12 mm aus. Dabei decken die 5 Riegel A1 bis A5 einen Klemmbereich von 4 bis 46 mm mit breiter Überdeckung ab. Innerhalb der einzelnen Riegelabstände können dadurch große Schließhübe z.B. in Verbindung mit Abdichtungen realisiert werden.
Bei dem zulässigen Anzugsdrehmoment von 2 Nm für die Spannschraube, wird am Riegel eine Schließkraft von ca. 300 N erreicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
116.1-DK-A1
116.1-DK-A2
116.1-DK-A3
116.1-DK-A4
116.1-DK-A5
116.1-RG-A1
116.1-RG-A2
116.1-RG-A3
116.1-RG-A4
116.1-RG-A5
116.1-SK6-A1
116.1-SK6-A2
116.1-SK6-A3
116.1-SK6-A4
116.1-SK6-A5
116.1-VDE-A1
116.1-VDE-A2
116.1-VDE-A3
116.1-VDE-A4
116.1-VDE-A5
116.1-VK7-A1
116.1-VK7-A2
116.1-VK7-A3
116.1-VK7-A4
116.1-VK7-A5
116.1-VK8-A1
116.1-VK8-A2
116.1-VK8-A3
116.1-VK8-A4
116.1-VK8-A5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannbereich A Typ

24.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 1DK, Betrieb mit Dreikantspindel (DK7)

24.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 2DK, Betrieb mit Dreikantspindel (DK7)

23.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 3DK, Betrieb mit Dreikantspindel (DK7)

24.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 4DK, Betrieb mit Dreikantspindel (DK7)

24.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 5DK, Betrieb mit Dreikantspindel (DK7)

29.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 1RG, Bedienung mit Rändelknopf GN 7336

29.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 2RG, Bedienung mit Rändelknopf GN 7336

28.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 3RG, Bedienung mit Rändelknopf GN 7336

29.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 4RG, Bedienung mit Rändelknopf GN 7336

29.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 5RG, Bedienung mit Rändelknopf GN 7336

25.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 1SK6, Betrieb mit Sechskant A / F6

25.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 2SK6, Betrieb mit Sechskant A / F6

23.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 3SK6, Betrieb mit Sechskant A / F6

25.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 4SK6, Betrieb mit Sechskant A / F6

25.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 5SK6, Betrieb mit Sechskant A / F6

26.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 1VDE, Betrieb mit Doppelbart

26.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 2VDE, Betrieb mit Doppelbart

24.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 3VDE, Betrieb mit Doppelbart

26.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 4VDE, Betrieb mit Doppelbart

26.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 5VDE, Betrieb mit Doppelbart

25.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 1VK7, Betrieb mit Vierkantspindel A / F7

25.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 2VK7, Betrieb mit Vierkantspindel A / F7

23.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 3VK7, Betrieb mit Vierkantspindel A / F7

25.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 4VK7, Betrieb mit Vierkantspindel A / F7

25.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 5VK7, Betrieb mit Vierkantspindel A / F7

25.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 1VK8, Betrieb mit Vierkantspindel A / F8

25.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 2VK8, Betrieb mit Vierkantspindel A / F8

24.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 3VK8, Betrieb mit Vierkantspindel A / F8

25.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 4VK8, Betrieb mit Vierkantspindel A / F8

25.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage A 5VK8, Betrieb mit Vierkantspindel A / F8

Loading...

  1. 1

Technischer Support