Gummiunterlagen für Maschinenfüße GN 148

Gummiunterlagen für Maschinenfüße GN 148
  • Mengenrabatt
Gummiunterlagen GN 148.2 dienen zusammen mit den Maschinenfüßen GN 148 zur Aufstellung von Maschinen und Aggregaten, wenn keine feste Verschraubung mit dem Untergrund vorgesehen ist.
Sie werden zur Fixierung am Maschinenfuß in die Befestigungsbohrungen der Flansche eingeschnappt. Kleine Noppen an der Unterseite der Gummiunterlage erhöhen die Standsicherheit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
148.2-128-A
148.2-168-B
148.2-170-A
148.2-184-B
148.2-216-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge l1/l2
(mm)
Typ

14.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 128A, für 2-Loch-Flansch (d1 = 60/90/113)

24.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 168B, für Vierlochflansch (d1 = 112/126)

16.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 170A, für 2-Loch-Flansch (d1 = 60/90/113)

27.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 184B, für Vierlochflansch (d1 = 112/126)

22.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 216A, für 2-Loch-Flansch (d1 = 60/90/113)

Loading...

  1. 1

Technischer Support