Zylindergriffe / GN 798.7 / PA (Polyamid) / drehbar / klappbar / Innengewinde

Zylindergriffe / GN 798.7 / PA (Polyamid) / drehbar / klappbar / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 22 - 25 mm



Die ergonomisch gestalteten GANTER Umleg-Zylindergriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Eine Griffstärke von 22 bis 25 mm gewährleistet einen sicheren Griff.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
798.7-KT-22
798.7-KT-24
798.7-KT-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griffstärke D
(mm)

33.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22

34.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24

35.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff KT-Kunststoff

Technischer Support