Sensorhalter / Aluminium / Kunststoffbeschichtung / schwarz / GN 273.4

Sensorhalter / Aluminium / Kunststoffbeschichtung / schwarz / GN 273.4
  • Mengenrabatt
Die Klemmbohrung der Sensorhalter GN 273.4 ist mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.
Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Die Aluminiumausführung gewährleistet eine sichere Klemmung und damit Positionierung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
273.4-B12-B12-2-SW
273.4-B12-B18-2-SW
273.4-B14-B12-2-SW
273.4-B14-B18-2-SW
273.4-B16-B12-2-SW
273.4-B16-B18-2-SW
273.4-B18-B12-2-SW
273.4-B18-B18-2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d1
(mm)
Bohrung d2

20.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12B 12

20.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12B 18

20.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14B 12

20.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14B 18

20.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16B 12

20.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16B 18

20.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18B 12

20.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18B 18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche SW Ident-Nr. 2, mit Edelstahl-Klemmschraube DIN 912

Technischer Support