Klappgriffe / GN 204 / Stahl / geschwärzt / kurze Form / Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
204-10-M8-N
204-13-B10-L
204-13-M10-N
204-16-B12-L
204-16-M12-N
204-20-B16-L
204-20-M16-N
204-25-M20-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1 Anschlussgewinde d2 Kupplungsloch d3 Typ

8.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 8-N, Winkelhebel mit Gewindebohrung

9.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13-B 10L, Winkelhebel mit Bohrung, Tol. H7

9.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13M 10-N, Winkelhebel mit Gewindebohrung

14.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16-B 12L, Winkelhebel mit Bohrung, Tol. H7

14.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16M 12-N, Winkelhebel mit Gewindebohrung

24.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20-B 16L, Winkelhebel mit Bohrung, Tol. H7

24.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20M 16-N, Winkelhebel mit Gewindebohrung

45.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25M 20-N, Winkelhebel mit Gewindebohrung

Loading...

  1. 1

Technischer Support